Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь. Стопорное кольцо: полиамид (макс. 100 °C).Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Использование шлицевых гаек с эластичным стопором обеспечивает существенную экономию, поскольку стопорные пластины и, следовательно, дорогостоящие работы по фрезерованию шпоночного паза больше не нужны.
Полиамидное кольцо имеет бензино- и маслостойкое исполнение.
Шлицевые гайки с эластичным стопором могут использоваться несколько раз. Независимо от момента затяжки они выдерживают самые сильные вибрации и колебания и поэтому могут использоваться также в качестве регулировочных гаек.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1918 Шлицевые гайки с эластичным стопором 182 kB

Чертежи

Шлицевые гайки с эластичным стопором

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2D3HH2H1TOCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1918.10M10x118157,60,54,41,53 по запросу
K1918.12M12x1,521189,20,55,71,53 по запросу
K1918.14M14x1,5242110,70,561,54 по запросу
K1918.16M16x1,5282410,70,5624 по запросу
K1918.18M18x1,5282410,70,57,324 по запросу
K1918.20M20x1,532279,60,562,54 по запросу
K1918.22M22x1,5383312,70,572,55 по запросу
K1918.24M24x1,5383310,70,56,22,55 по запросу
K1918.28M28x1,5443811,20,56,935 по запросу
K1918.30M30x1,54438110,56,535 по запросу
K1918.32M32x1,5504411,20,56,635 по запросу
K1918.35M35x1,55044110,5735 по запросу
K1918.38M38x1,5534712,20,56,635 по запросу
K1918.40M40x1,55650120,5736 по запросу
K1918.42M42x1,5625515,20,510,63,56 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33