Группы товаров
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
K1332

Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:Поверхность колпачковой гайки отполирована и имеет оптимальную форму для применения в области гигиены. Колпачковая гайка с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Незначительная общая высота позволяет свести к минимуму контуры помех.. Из-за чрезвычайно низкой глубины шероховатости поверхности менее Ra 0,8 µm грязь практически не остаётся на поверхности.По запросу:Дюймовая резьба, варианты высоты.Принадлежности:Для бережного затягивания и отвинчивания болтов мы рекомендуем использовать рожковый ключ в сочетании с защитной насадкой (K1362).Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1332 Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN 172 kB
 Моменты затяжки 34,6 kB

Чертежи

Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1BCHR1SWTWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1332.03нержавеющая сталь A4M36,80,250,54,958,85,5320 по запросу
K1332.04нержавеющая сталь A4M490,30,86,5107430 по запросу
K1332.05нержавеющая сталь A4M5100,517168430 по запросу
K1332.06нержавеющая сталь A4M6120,8191610630 по запросу
K1332.08нержавеющая сталь A4M8160,81,6122013830 по запросу
K1332.10нержавеющая сталь A4M1020121432161030 по запросу
K1332.12нержавеющая сталь A4M122412,51635191130 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33