Группы товаров
Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
K2153

Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Распорка Hygienic DESIGN разработана специально для применения в сфере переработки пищевых продуктов. Расстояние между двумя конструктивными узлами можно плавно отрегулировать с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Особое внимание уделялось геометрической форме, оптимизированной для очистки, и шероховатости поверхности Ra ≤ 0,8 мкм. Уплотнительное кольцо из совместимой с пищевыми продуктами пластмассы можно заменять.Материал:Распорка: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо: EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (ПОМ).
Уплотнение стержня 75 EPDM 295.
Исполнение: Распорка: неполированная нержавеющая сталь.
Уплотнительное кольцо: RAL 5002 — ультрамариново-синий (ПОМ).
Уплотнение стержня: 75 EPDM 295 — черный.
Указание:Опорная поверхность уплотнительного кольца в идеале должна быть ровной, располагаться под прямым углом к отверстию под винт и иметь шероховатость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм. Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей. Пригодность распорной втулки Hygienic DESIGN для конкретного случая применения должен проверять пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия); при необходимости кольцо подлежит замене.Диапазон температур:от –20 до +100 °C (делрин).Преимущества:Плавная регулировка расстояния.
Заменяемое уплотнительное кольцо.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Геометрическая форма, оптимизированная для очистки.
По запросу:Специальная длина.Принадлежности:Уплотнительные кольца K1649.
Накладной/вилочный ключ с насадками K1362.
Болт с шестигранной головкой K1647.
Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
2) Уплотнение стержня
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2153 Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN 224 kB

Чертежи

Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HL
мин.
L
макс.
L1SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2153.1110808X065085M82019,742,5658552,1139 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33