Группы товаров
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
K0755

Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Если рукоятка у гайки с закруткой свободная, то она передвигается и удерживается пружиной сжатия в любом положении. Кольца ограничивают путь перемещения.Если у гайки с закруткой фиксированная рукоятка, то она вдавлена.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0755 Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307 190 kB

Чертежи (общий обзор)

Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0755.110фиксированная рукояткаM10188206080 по запросу
K0755.112фиксированная рукояткаM1220102570100 по запросу
K0755.116фиксированная рукояткаM1624123585120 по запросу
K0755.120фиксированная рукояткаM2030164095140 по запросу
K0755.210свободная рукояткаM10188206080 по запросу
K0755.212свободная рукояткаM1220102570100 по запросу
K0755.216свободная рукояткаM1624133585120 по запросу
K0755.220свободная рукояткаM2030164095140 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33