Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Если рукоятка у гайки с закруткой свободная, то она передвигается и удерживается пружиной сжатия в любом положении. Кольца ограничивают путь перемещения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0755_FK Гайки с закруткой с фиксированной рукояткой DIN 6305 122 kB

Чертежи

Гайки с закруткой с фиксированной рукояткой DIN 6305

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3L1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0755.110фиксированная рукояткаM10188206080 по запросу
K0755.112фиксированная рукояткаM1220102570100 по запросу
K0755.116фиксированная рукояткаM1624123585120 по запросу
K0755.120фиксированная рукояткаM2030164095140 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33