Группы товаров
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом DIN EN ISO 4026, с резьбовым стопорным элементом
K0707_L

Установочные винты с шестигранным углублением и коническим...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь (A 2).

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: Сталь, коэффициент прочности 45 H, черная.
Сталь нержавеющая A2-70, Без покрытия.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи

Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом DIN EN ISO 4026, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
LL1D1

D2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0707.203X5с резьбовым стопорным элементомСталь52M321,5 по запросу
K0707.203X6с резьбовым стопорным элементомСталь63M321,5 по запросу
K0707.203X8с резьбовым стопорным элементомСталь84M321,5 по запросу
K0707.203X10с резьбовым стопорным элементомСталь104M321,5 по запросу
K0707.203X12с резьбовым стопорным элементомСталь124M321,5 по запросу
K0707.204X5с резьбовым стопорным элементомСталь52M42,52 по запросу
K0707.204X6с резьбовым стопорным элементомСталь62,5M42,52 по запросу
K0707.204X8с резьбовым стопорным элементомСталь83,5M42,52 по запросу
K0707.204X10с резьбовым стопорным элементомСталь105M42,52 по запросу
K0707.204X12с резьбовым стопорным элементомСталь125M42,52 по запросу
K0707.204X16с резьбовым стопорным элементомСталь165M42,52 по запросу
K0707.205X5с резьбовым стопорным элементомСталь52M53,52,5 по запросу
K0707.205X6с резьбовым стопорным элементомСталь63M53,52,5 по запросу
K0707.205X8с резьбовым стопорным элементомСталь83,5M53,52,5 по запросу
K0707.205X10с резьбовым стопорным элементомСталь103,5M53,52,5 по запросу
K0707.205X12с резьбовым стопорным элементомСталь125M53,52,5 по запросу
K0707.205X16с резьбовым стопорным элементомСталь166M53,52,5 по запросу
K0707.206X6с резьбовым стопорным элементомСталь62,5M643 по запросу
K0707.206X8с резьбовым стопорным элементомСталь83M643 по запросу
K0707.206X10с резьбовым стопорным элементомСталь103,5M643 по запросу
K0707.206X12с резьбовым стопорным элементомСталь125M643 по запросу
K0707.206X16с резьбовым стопорным элементомСталь167M643 по запросу
K0707.206X20с резьбовым стопорным элементомСталь207M643 по запросу
K0707.208X8с резьбовым стопорным элементомСталь83M85,54 по запросу
K0707.208X10с резьбовым стопорным элементомСталь103,5M85,54 по запросу
K0707.208X12с резьбовым стопорным элементомСталь125M85,54 по запросу
K0707.208X16с резьбовым стопорным элементомСталь168M85,54 по запросу
K0707.208X20с резьбовым стопорным элементомСталь208M85,54 по запросу
K0707.210X10с резьбовым стопорным элементомСталь105M1075 по запросу
K0707.210X12с резьбовым стопорным элементомСталь125M1075 по запросу
K0707.210X16с резьбовым стопорным элементомСталь169M1075 по запросу
K0707.210X20с резьбовым стопорным элементомСталь209M1075 по запросу
K0707.303X5с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь52M321,5 по запросу
K0707.303X6с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь63M321,5 по запросу
K0707.303X8с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь84M321,5 по запросу
K0707.303X10с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь104M321,5 по запросу
K0707.303X12с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь124M321,5 по запросу
K0707.304X5с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь52M42,52 по запросу
K0707.304X6с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь62,5M42,52 по запросу
K0707.304X8с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь83,5M42,52 по запросу
K0707.304X10с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь105M42,52 по запросу
K0707.304X12с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь125M42,52 по запросу
K0707.304X16с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь165M42,52 по запросу
K0707.305X5с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь52M53,52,5 по запросу
K0707.305X6с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь63M53,52,5 по запросу
K0707.305X8с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь83,5M53,52,5 по запросу
K0707.305X10с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь103,5M53,52,5 по запросу
K0707.305X12с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь125M53,52,5 по запросу
K0707.305X16с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь166M53,52,5 по запросу
K0707.306X6с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь62,5M643 по запросу
K0707.306X8с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь83M643 по запросу
K0707.306X10с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь103,5M643 по запросу
K0707.306X12с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь125M643 по запросу
K0707.306X16с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь167M643 по запросу
K0707.308X8с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь83M85,54 по запросу
K0707.306X20с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь207M643 по запросу
K0707.308X10с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь103,5M85,54 по запросу
K0707.308X12с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь125M85,54 по запросу
K0707.308X16с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь168M85,54 по запросу
K0707.308X20с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь208M85,54 по запросу
K0707.310X10с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь105M1075 по запросу
K0707.310X12с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь125M1075 по запросу
K0707.310X16с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь169M1075 по запросу
K0707.310X20с резьбовым стопорным элементомнержавеющая сталь209M1075 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33