Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Для склеивания втулок, подшипников и гильз в плотной, прессовой или горячей посадке. Полный поверхностный контакт препятствует образованию зазоров, коррозии и контактной коррозии.

Специальный фиксирующий герметик LOCTITE, K0655.638....
Высокая заполняющая способность и короткое время отверждения. Термостойкость: от -55 °C до +150 °C.

Универсальный фиксирующий герметик LOCTITE, K0655.648....
Хорошая заполняющая способность, короткое время отверждения и отличная термостойкость. Термостойкость: от -55 °C до +175 °C.
Обратите внимание:Сертификаты безопасности (см. раздел «Загрузки») можно найти в интернете в официальном виде и на разных языках по запросу «Документы Henkel».
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0655 Клей LOCTITE (принадлежности) 162 kB

Чертежи

Клей LOCTITE (принадлежности)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Единица поставкиСопротивление
сдвигу
Н/мм²
Начальный вращающий момент,
Нм
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0655.6380010изделие для сборки10 мл флакон20-3535-60-55 °C - +150 °C по запросу
K0655.6480010изделие для сборки10 мл флакон16-3030-55-55 °C - +175 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33