Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: алюминиевая отливка.
Вставки и фрикционный вал: сталь.
Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.
Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.
Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.
Исполнение: Корпус: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Вставки и фрикционный вал: без покрытия.
Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.
Крепежные пластины с пазами: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.
Указание:Фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Фрикционные шарниры отличаются фиксированным моментом трения, который доступен в 6 градациях от 0,5 до 15 Нм. Возможность поворота на 360°. Размер сетки 40 мм.

Фрикционный шарнир может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 15 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.

Максимальная нагрузка от момента M составляет 45 Нм.
Объем поставки1 фрикционный шарнир
2 чехла
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря)
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия)
2 винта 8-FSt
2 крепежные пластины с пазами
2 пазовых сухаря, паз 8 - M8
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2166 Фрикционные шарниры, одинарные, 40/40 тип I 242 kB

Чертежи

Фрикционные шарниры, одинарные, 40/40 тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ТипШирина
паза
Kрутящий
момент
Nm
M
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2166.005I80,545 по запросу
K2166.030I8345 по запросу
K2166.060I8645 по запросу
K2166.090I8945 по запросу
K2166.120I81245 по запросу
K2166.150I81545 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33