Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: черный, цвет алюминия с порошковым покрытием или оцинкованный.Указание:Универсальный крепежный элемент для статичного соединения профилей, плоскостных элементов или лёгких полок.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1042_Datasheet_32202__--ru 165 kB

Чертежи

Накладки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипЦвет
основы
Поверхность
корпуса
ABD
для болта
L

TШирина
паза
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1042.061Iчерныйс порошковым покрытием3030M66036 по запросу
K1042.062Iалюминиевый цветс порошковым покрытием3030M66036 по запросу
K1042.063Iсеребристыйоцинкованная3030M66036 по запросу
K1042.081B & Iчерныйс порошковым покрытием4040M88058/10 по запросу
K1042.082B & Iалюминиевый цветс порошковым покрытием4040M88058/10 по запросу
K1042.083B & Iсеребристыйоцинкованная4040M88058/10 по запросу
K1042.101Bчерныйс порошковым покрытием4545M89058/10 по запросу
K1042.102Bалюминиевый цветс порошковым покрытием4545M89058/10 по запросу
K1042.103Bсеребристыйоцинкованная4545M89058/10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33