Группы товаров
Опорные плиты тип B и тип I
K1057

Опорные плиты тип B и тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Планки могут быть чистыми или иметь порошковое покрытие черного цвета.Указание:Для крепления регулируемых опор, роликов, рым-болтов и других элементов. При наличии пазовых сухарей можно навинтить опорную плиту сбоку на профили.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1057 Опорные плиты тип B и тип I 360 kB

Чертежи

Опорные плиты тип B и тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность

ТипШирина
паза
ПрофильBLHADD1

D2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1057.0840801080зачищенныйI840x8040801640M8915 по запросу
K1057.0840801100зачищенныйI840x8040801640M10915 по запросу
K1057.0840801120зачищенныйI840x8040801640M12915 по запросу
K1057.0840801160зачищенныйI840x8040801640M16915 по запросу
K1057.0880801080зачищенныйI880x8080801640M8915 по запросу
K1057.0880801100зачищенныйI880x8080801640M10915 по запросу
K1057.0880801120зачищенныйI880x8080801640M12915 по запросу
K1057.0880801160зачищенныйI880x8080801640M16915 по запросу
K1057.1040802080зачищенныйB1040x8040801640M814,520 по запросу
K1057.1040802100зачищенныйB1040x8040801640M1014,520 по запросу
K1057.1040802120зачищенныйB1040x8040801640M1214,520 по запросу
K1057.1040802160зачищенныйB1040x8040801640M1614,520 по запросу
K1057.1045902100зачищенныйB1045x9045901645M1014,520 по запросу
K1057.1045902120зачищенныйB1045x9045901645M1214,520 по запросу
K1057.1045902140зачищенныйB1045x9045901645M1414,520 по запросу
K1057.1045902160зачищенныйB1045x9045901645M1614,520 по запросу
K1057.1045902200зачищенныйB1045x9045901645M2014,520 по запросу
K1057.1090902100зачищенныйB1090x9090901645M1014,520 по запросу
K1057.1090902120зачищенныйB1090x9090901645M1214,520 по запросу
K1057.1090902140зачищенныйB1090x9090901645M1414,520 по запросу
K1057.1090902160зачищенныйB1090x9090901645M1614,520 по запросу
K1057.1090902200зачищенныйB1090x9090901645M2014,520 по запросу
K1057.0630601081чёрное порошковое покрытиеI630x6030601230M86,611 по запросу
K1057.0630601101чёрное порошковое покрытиеI630x6030601230M106,611 по запросу
K1057.0630601121чёрное порошковое покрытиеI630x6030601230M126,611 по запросу
K1057.0630601161чёрное порошковое покрытиеI630x6030601230M166,611 по запросу
K1057.0660601081чёрное порошковое покрытиеI660x6060601230M86,611 по запросу
K1057.0660601101чёрное порошковое покрытиеI660x6060601230M106,611 по запросу
K1057.0660601121чёрное порошковое покрытиеI660x6060601230M126,611 по запросу
K1057.0660601161чёрное порошковое покрытиеI860x6060601640M16915 по запросу
K1057.0840801081чёрное порошковое покрытиеI840x8040801640M8915 по запросу
K1057.0840801101чёрное порошковое покрытиеI840x8040801640M10915 по запросу
K1057.0840801121чёрное порошковое покрытиеI840x8040801640M12915 по запросу
K1057.0840801161чёрное порошковое покрытиеI840x8040801640M16915 по запросу
K1057.0880801081чёрное порошковое покрытиеI880x8080801640M8915 по запросу
K1057.0880801101чёрное порошковое покрытиеI880x8080801640M10915 по запросу
K1057.0880801121чёрное порошковое покрытиеI880x8080801640M12915 по запросу
K1057.0880801161чёрное порошковое покрытиеI880x8080801640M16915 по запросу
K1057.0830602081чёрное порошковое покрытиеB830x6030601230M8915 по запросу
K1057.0830602121чёрное порошковое покрытиеB830x6030601230M12915 по запросу
K1057.0830602101чёрное порошковое покрытиеB830x6030601230M10915 по запросу
K1057.1045902101чёрное порошковое покрытиеB1045x9045901645M1014,520 по запросу
K1057.1045902121чёрное порошковое покрытиеB1045x9045901645M1214,520 по запросу
K1057.1045902141чёрное порошковое покрытиеB1045x9045901645M1414,520 по запросу
K1057.1045902161чёрное порошковое покрытиеB1045x9045901645M1614,520 по запросу
K1057.1045902201чёрное порошковое покрытиеB1045x9045901645M2014,520 по запросу
K1057.1090902101чёрное порошковое покрытиеB1090x9090901645M1014,520 по запросу
K1057.1090902121чёрное порошковое покрытиеB1090x9090901645M1214,520 по запросу
K1057.1090902141чёрное порошковое покрытиеB1090x9090901645M1414,520 по запросу
K1057.1090902161чёрное порошковое покрытиеB1090x9090901645M1614,520 по запросу
K1057.1090902201чёрное порошковое покрытиеB1090x9090901645M2014,520 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33