Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: алюминиевая отливка.
Вставки и фрикционный вал: сталь.
Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.
Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.
Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.
Исполнение: Корпус: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Вставки и фрикционный вал: без покрытия.
Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.
Крепежные пластины с пазами: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.
Указание:Соединительные фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Соединительные фрикционные шарниры отличаются фиксированным моментом трения, который доступен с 6 шагами от 0,5 до 15 Нм. Возможность поворота на 360°. Шаг сетки 40 мм на 45 мм.

Соединительная сторона может быть навинчена на паз профиля вдоль или поперек, при этом ось трения располагается под прямым углом к профилю.
Сторона фрикционного шарнира может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 20 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.

Максимальная нагрузка от момента M составляет 45 Нм.
Объем поставки1 соединительный фрикционный шарнир
1 чехол
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря со стороны фрикционного шарнира)
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (для пазового сухаря со стороны подключения)
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия со стороны фрикционного шарнира)
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (для стержневого отверстия со стороны подключения)
2 винта 8-FSt
1 крепежная пластина с пазами - паз 10 - 45 x 45
1 крепежная пластина с пазами - паз 10 - 40 x 40
2 пазовых сухаря - паз 10 - M8
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2177 Соединительные фрикционные шарниры, 40/45 тип B 236 kB

Чертежи

Соединительные фрикционные шарниры, 40/45 тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ТипШирина
паза
Kрутящий
момент
Nm
M
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2177.005B100,545 по запросу
K2177.030B10345 по запросу
K2177.060B10645 по запросу
K2177.090B10945 по запросу
K2177.120B101245 по запросу
K2177.150B101545 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33