Группы товаров
Шарнирный угольник тип I
K1050

Шарнирный угольник тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнирный угольник из цинковой отливки (под давлением).
Втулка подшипника из стали.
Исполнение: Шарнирный угольник, цвет алюминия, лакированный.
Втулка подшипника оцинкованная.
Указание:Шарнирные угольники предназначены для соединения двух профилей одного и того же типового ряда, которые соприкасаются боковыми поверхностями и перекрещиваются под любым углом.

Зажимной угольник служит при этом в качестве фиксированной оси поворота для перекрещивающихся профилей. При затянутом болте угловое положение вокруг втулки подшипника остается подвижным.
Шарнирные угольники используются чаще всего в комбинации с зажимным угольником.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1050 Шарнирный угольник тип I 352 kB

Чертежи

Шарнирный угольник тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
ABD

D1HLTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1050.06I6152476,527275 по запросу
K1050.08I8203298,835,2365,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33