Группы товаров
Соединитель для выравнивания потенциала тип I
K1283

Соединитель для выравнивания потенциала тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для создания электростатического разряда (ЭСР). Для безопасного выравнивания электростатического заряда профилей. Он устанавливается в паз и привинчивается под углом 45° к профилям. При разрушении анодированного покрытия создается проводящее соединение. Обратите внимание:Соединитель для выравнивания потенциала — это не электрическое соединение в системе с защитным проводом.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1283 Соединитель для выравнивания потенциала тип I 294 kB

Чертежи

Соединитель для выравнивания потенциала тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1283.0806тип i8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33