Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Накладка из полиамида, армированного стекловолокном.Исполнение: Накладка, черная или серая.Принадлежности:Комплекты угольников типа B K2186.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2187 Накладки для комплектов угольников типа B 180 kB

Чертежи

Накладки для комплектов угольников типа B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипИсполнение

Цвет
основы
A5BH1L1Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2187.0830301B30x30черный28,5283030K2186.083030 по запросу
K2187.0830302B30x30серый28,5283030K2186.083030 по запросу
K2187.0830601B30x60черный48286161K2186.083060 по запросу
K2187.0830602B30x60серый48286161K2186.083060 по запросу
K2187.1040401B40x40черный36,53841,541,5K2186.104040 по запросу
K2187.1040402B40x40серый36,53841,541,5K2186.104040 по запросу
K2187.1045451B45x45черный44,54250,550,5K2186.104545 по запросу
K2187.1045452B45x45серый44,54250,550,5K2186.104545 по запросу
K2187.1040801B40x80черный64388080K2186.104080 по запросу
K2187.1040802B40x80серый64388080K2186.104080 по запросу
K2187.1045901B45x90черный72439090K2186.104590 по запросу
K2187.1045902B45x90серый72439090K2186.104590 по запросу
K2187.1080801B80x80черный657482,582,5K2186.108080 по запросу
K2187.1080802B80x80серый657482,582,5K2186.108080 по запросу
K2187.1090901B90x90черный758894,594,5K2186.109090 по запросу
K2187.1090902B90x90серый758894,594,5K2186.109090 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33