Группы товаров
Вставка для держателя для плоских элементов (мультиблок 25)
K2190

Вставка для держателя для плоских элементов (мультиблок 25)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полиамид.Исполнение: черный или серый (тип I аналог RAL 7042, тип B аналог RAL 7004).Указание:Вставки для установки на держатель для плоских элементов. Позволяют добиться различных вариантов расстояния до кромки профиля, чтобы прикручивать плоские элементы разной толщины заподлицо с алюминиевым профилем.

Вставки можно насаживать друг на друга (на вставку A=2 нельзя насадить другие вставки).
Указание на чертеже:
1) отсутствует при A = 2 мм
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2190 Вставка для держателя для плоских элементов (мультиблок 25) 231 kB

Чертежи

Вставка для держателя для плоских элементов (мультиблок 25)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
A

ТипCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2190.120черный2I по запросу
K2190.130черный3I по запросу
K2190.150черный5I по запросу
K2190.220серый2I по запросу
K2190.230серый3I по запросу
K2190.250серый5I по запросу
K2190.320серый2B по запросу
K2190.330серый3B по запросу
K2190.350серый5B по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33