Группы товаров
Угловой соединитель для штапика для крепления стекол
K2193

Угловой соединитель для штапика для крепления стекол

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Штапик из цинкового сплава.
Винты из стали.
Исполнение: Штапик, цвет алюминия с порошковым покрытием.
Винты, оцинкованные.
Указание:Для углового соединения двух стекол и других плоских элементов с помощью двух штапиков для крепления стекол.Объем поставки1 угловой соединитель
2 винты M5x12
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2193_Datasheet_32314__--ru 205 kB

Чертежи

Угловой соединитель для штапика для крепления стекол

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2193.1 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33