Группы товаров
Облицовочные и обрамляющие профили тип B и тип I
K1054

Облицовочные и обрамляющие профили тип B и тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Тип I из полипропилена.
Тип B из полипропилена + термопластичного эластомера.
Исполнение: цвет черный или натуральный.Указание:Облицовочный и обрамляющий профиль из гибкой пластмассы служит для двух различных случаев использования. В качестве облицовочного профиля он закрывает пазы профиля и защищает от попадания туда пыли и грязи. В качестве обрамляющего профиля с открытой стороной наружу он служит для обрамления плоских элементов.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1054 Облицовочные и обрамляющие профили тип B и тип I 243 kB

Чертежи

Облицовочные и обрамляющие профили тип B и тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ТипШирина
паза
BB1B2HДлинаПлоский
элемент
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1054.06120351черныйI6674,49,120002,0 - 3,5 по запросу
K1054.06120350натуральныйI6674,49,120002,0 - 3,5 по запросу
K1054.08120601черныйI889,46,69,120002,0 - 6,0 по запросу
K1054.08140601черныйI889,46,61120004,0 - 6,0 по запросу
K1054.08140600натуральныйI889,46,61120004,0 - 6,0 по запросу
K1054.10220601черныйB1010--1320002,0 - 6,0 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33