Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Основной корпус: цинковый сплав.
Скользящие элементы: пластмасса, делрин.
Навесные детали: оцинкованная сталь.
Уплотнительное кольцо — этилен-пропиленовый каучук (EPDM).
Зажимной рычаг: пластмасса, армированная стекловолокном.
Механизм зажимного рычага: сталь.
Указание:Ползун для профиля, металлический, с защелкивающимися скользящими элементами из пластмассы. С дополнительным зажимным рычагом для зажима системы салазок. Ползуны для профиля обеспечивают линейное перемещение алюминиевых профилей типа I с пазом 8 мм с минимальным износом. Отсутствие смазки делает систему крайне нечувствительной к загрязнениям.

Максимальная допустимая нагрузка на ползун для профиля составляет Fmax. = 50 Н. Зажимное усилие при максимальном моменте затяжки 15 Нм составляет 600 Н.

Направляющие скольжения с несколькими салазками должны быть выполнены в виде комбинации неподвижного подшипника (форма F) и плавающего подшипника (форма L). Таким образом компенсируются допуски на погрешность формы и обеспечивается высокая подвижность.

Форма S: набор для соединения любых навесных элементов.

Форма L: набор для использования в качестве плавающего подшипника.

Форма F: набор для использования в качестве неподвижного подшипника.
Монтаж:Зажимной рычаг M6x55 предназначен для монтажа двух алюминиевых профилей по 40 мм.

Если используются профили меньшего размера, то резьбу зажимного рычага необходимо укоротить соответственно.

Пример:
Четырехгранный профиль 40 мм + четырехгранный профиль 20 мм: укоротить резьбу на 35 мм.
Четырехгранный профиль 40 мм + элемент поверхности 10 мм: укоротить резьбу на 25 мм.

Зажимной рычаг также доступен отдельно под номером K0269.
Объем поставкиФорма S: ползун для профиля со скользящими элементами.
2 гайки шестигранные DIN 439 B - M6.
1 зажимной рычаг M6x55 с шайбой DIN 9021 6,4 мм и специальным пазовым сухарем, паз 8 - M6.

Форма L: ползун для профиля со скользящими элементами.
2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M5x25.
2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5.
2 пазовых сухаря, паз 8 - M5.
1 зажимной рычаг M6x55 с шайбой DIN 9021 6,4 мм и специальным пазовым сухарем, паз 8 - M6.

Форма F: ползун для профиля со скользящими элементами.
2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M6x25.
2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5.
2 пазовых сухаря, паз 8 - M6.
1 зажимной рычаг M6x55 с шайбой DIN 9021 6,4 мм и специальным пазовым сухарем, паз 8 - M6.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1806 Ползун для профиля с зажимным рычагом 658 kB

Чертежи (общий обзор)

Ползун для профиля с зажимным рычагом

Ползун для профиля
с зажимным рычагом, форма S, стандартный

подробнее

Чертежи

Ползун для профиля
с зажимным рычагом, форма S, стандартный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1806.1001Sстандартный по запросу

Ползун для профиля
с зажимным рычагом, форма L, плавающий подшипник

подробнее

Чертежи

Ползун для профиля
с зажимным рычагом, форма L, плавающий подшипник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1806.2051Lплавающий подшипникM5 по запросу

Ползун для профиля
с зажимным рычагом, форма F, неподвижный подшипник

подробнее

Чертежи

Ползун для профиля
с зажимным рычагом, форма F, неподвижный подшипник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1806.3061FНеподвижный подшипникM6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33