Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: алюминиевая отливка.
Вставки и фрикционный вал: сталь.
Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.
Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.
Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.
Исполнение: Корпус: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Вставки и фрикционный вал: без покрытия.
Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.
Крепежные пластины с пазами: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.
Указание:Фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Фрикционные шарниры отличаются фиксированным моментом трения, который доступен в 6 градациях от 0,5 до 15 Нм. Возможность поворота на 360°. Размер сетки 40 мм.

Фрикционный шарнир может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 15 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.

Максимальная нагрузка от момента M составляет 200 Нм.

Режущая втулка для уменьшения отверстия в стержне Ø10,2 мм до размера резьбы M8, см. K1538.
Объем поставки1 фрикционный шарнир
4 чехла
4 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря)
4 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия)
4 винта 8-FSt
4 крепежные пластины с пазами
4 пазовых сухаря, паз 10 - M8
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2174 Фрикционные шарниры, двойные, 45/90/45 тип B 270 kB

Чертежи

Фрикционные шарниры, двойные, 45/90/45 тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ТипШирина
паза
Kрутящий
момент
Nm
M
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2174.005B102x0,5200 по запросу
K2174.030B102x3200 по запросу
K2174.060B102x6200 по запросу
K2174.090B102x9200 по запросу
K2174.120B102x12200 по запросу
K2174.150B102x15200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33