Группы товаров
Держатель для плоских элементов (держатель решетки)
K2191

Держатель для плоских элементов (держатель решетки)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: анодированы.Указание:Держатели обеспечивают простое крепление плоских элементов (гофрированная металлическая сетка, сварная решетка) на алюминиевых профилях.Объем поставки1 держатель решетки
1 привинчиваемая пластина
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2191_Datasheet_32312__--ru 237 kB

Чертежи

Держатель для плоских элементов (держатель решетки)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2BDD1D2LПрофильSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2191.201096205,55,5M5392037,4 по запросу
K2191.301517103099M86830611 по запросу
K2191.402017,513,54099M87840616 по запросу
K2191.4522,517,5184599M88845617,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33