Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с высоким пределом прочности на срез и скобой из нержавеющей стали
K0790_B

Стопорные шариковые пальцы с высоким пределом прочности на срез...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0790_B Стопорные шариковые пальцы с высоким пределом прочности на срез и скобой из нержавеющей стали 170 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с высоким пределом прочности на срез и скобой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 по запросу
K0790.111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 по запросу
K0790.111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 по запросу
K0790.111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 по запросу
K0790.111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 по запросу
K0790.111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 по запросу
K0790.111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 по запросу
K0790.111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 по запросу
K0790.111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 по запросу
K0790.111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 по запросу
K0790.111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 по запросу
K0790.111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 по запросу
K0790.111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 по запросу
K0790.111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 по запросу
K0790.111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 по запросу
K0790.111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 по запросу
K0790.111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 по запросу
K0790.111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 по запросу
K0790.111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 по запросу
K0790.111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 по запросу
K0790.111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 по запросу
K0790.111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 по запросу
K0790.111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 по запросу
K0790.111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 по запросу
K0790.111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 по запросу
K0790.111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 по запросу
K0790.111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 по запросу
K0790.111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 по запросу
K0790.111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 по запросу
K0790.112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 по запросу
K0790.112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 по запросу
K0790.112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 по запросу
K0790.112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 по запросу
K0790.112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 по запросу
K0790.112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 по запросу
K0790.112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 по запросу
K0790.112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 по запросу
K0790.112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 по запросу
K0790.112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 по запросу
K0790.112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 по запросу
K0790.112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 по запросу
K0790.112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 по запросу
K0790.112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 по запросу
K0790.112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 по запросу
K0790.112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 по запросу
K0790.112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33