Группы товаров

Блокировочные болты

назад

Стопорные шариковые штифты от KIPP

Стопорный шариковый штифт от KIPP состоит из следующих элементов.

— штифт;
— нажимная кнопка с пружинным механизмом;
— шарики.

Применение:

Стопорные шариковые штифты позволяют соединять и фиксировать детали, заготовки и другие компоненты станков с помощью нажимной кнопки. Стопорный шариковый штифт оснащен практичным шариковым стопорным механизмом. Как только пружинный механизм в штифте активируется при нажатии кнопки, срабатывает шариковый стопор (шарики втягиваются внутрь). Если отпустить нажимную кнопку, шариковый стопор снова активируется (шарики наружу) Это гарантирует стабильную и самостопорящуюся блокировку и позволяет удобно работать со штекерными соединениями.

Штифты могут применяться в различных областях. Их можно использовать в различных сферах машиностроения: от техники автоматизации и робототехники до электронной промышленности и технологий. Эффективное самостопорение значительно снижает время на переоснащение.

Исполнение:

Стопорные шариковые штифты KIPP доступны в различных исполнениях. Они производятся с T-образными и L-образными ручками. Нажимная кнопка изготавливается из цинка или термопласта. Для особых условий применения возможно исполнение стопорных шариковых штифтов из нержавеющей стали. В условиях с повышенными требованиями к гигиене, например в пищевой промышленности, или в условиях с агрессивными веществами используются стопорные шариковые штифты из нержавеющей стали.

Стандартные детали KIPP отличаются высочайшим качеством изготовления и надежно работают даже при частом использовании. Стопорные шариковые штифты изготавливаются непосредственно компанией HEINRICH KIPP WERK в соответствии с традиционным стандартом качества продукции KIPP.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33