제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강.플라스틱 볼 노브표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리
듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색
정보:* 그립에 허용되는 손 힘액세서리:표준 그립 K0915.
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916.
스윙 클램프 K0912.03006010과 K0912.04007516을 위한 클램핑 암.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0912 스윙 클램프 229 kB
 스윙 래치 클램프 기술 정보 111 kB
 성능 곡선 텐션 클램프/스윙 클램프 108 kB

도면 (전체 요약)

스윙 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1그립A
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=클램핑력(N)손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0912.003232그립 없음31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  요청 시
K0912.004540그립 없음44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  요청 시
K0912.013232그립 있음31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  요청 시
K0912.014540그립 있음44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  요청 시
K0912.103232그립 없음31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  요청 시
K0912.104540그립 없음44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  요청 시
K0912.113232그립 있음31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  요청 시
K0912.114540그립 있음44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  요청 시