제품 그룹

표준 부품

뒤로

표준 부품

KIPP는 별 모양 그립부터 토글 로케이터, 핸드 휠에 이르기까지 다양한 DIN 부품 또는 표준 부품들로 구성된 제품군을 제공합니다. 이들 제품 중 많은 제품이 기계 제작 및 플랜테이션 건설에 사용되고 있습니다. 모든 KIPP 표준 부품은 정밀한 고품질로 가공되며, 다양한 표준, 형태, 재료, 합금, 코팅으로 제공됩니다.

표준 부품의 응용 분야

표준 부품은 예를 들어 장치 및 기계의 조작, 그립, 조정, 클램핑에 사용됩니다. 표준 부품은 모든 세부 사항에 있어 상기 표준과 정확히 일치하는 형태를 통해 이러한 목적을 충족시킵니다. 따라서 예를 들어 KIPP 토글 로케이커, 볼 스크류, 스트레이트 볼트와 같은 연마된 서포트, 포지셔닝 부품, 이동형 스토퍼가 워크피스를 안전하게 지지하는 데 사용됩니다. KIPP 핀 볼트, 클램프력 증폭 부품 또는 클램프 링과 같은 기계 또는 지그 부품이 확장된 클램핑 작업에 사용됩니다.

기능 및 특성

표준 부품 및 버전에 따라, 이들은 구성품을 사용하여 지지하거나 고정함으로써 클램핑할 수 있습니다. 표준 부품은 무엇보다도 표준 부품들끼리 호환된다는 점이 가장 큰 특징입니다. 명확하게 정의된 표준 번호를 사용하여 이들을 정확하게 식별하고 지시할 수 있습니다.