제품 그룹

윙 볼트

뒤로

윙 볼트

윙 너트나 윙 볼트로 정의되기도 하는 윙 그립은 클램핑 부품, 손잡이 부품 혹은 모듈, 어셈블리, 기계의 수동 조작을 위한 고정 부품으로 사용됩니다. 윙 볼트는 기계 제작 시 수동 조절을 위한 기본 부품입니다.
윙 그립, 윙 너트 또는 윙 나사로서도 정의

윙 스크류 - 사용

윙 볼트는 내부 부위 및 외부 부위의 고정 부품으로 사용됩니다. 윙 나사의 조작은 엄지와 검지로 이루어집니다. 내부 나사산 혹은 외부 나사산이 있는 윙 그립은 간단한 클램핑 부품으로 사용됩니다. 예를 들어 카메라 삼각대와 텔레스코프 레일에 사용됩니다.
윙 그립, 윙 너트로서도 정의

윙 스크류 - 버전

윙볼트의 T형 버전은 입사 세공같은 모습을 가지고 있습니다. 다양한 분야에서의 활용을 위해 스테인레스 스틸 소재 그립과 금속 나사산이 달린 플라스틱 그립이 있습니다. 윙볼트의 특징은 극히 작은 소형 부품임에도 가벼운 무게와 결합된 뛰어난 인체공학입니다.