제품 그룹
튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형
K0479_A

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:고정용 클램핑 레버.요청 시:전해 연마.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0479_A 튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형 359 kB

도면

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABCD

EFGHKLMNPSUCAD액세서리가격주문
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시