제품 그룹
플라스틱 보호 캡 사각 튜브용
K2029

플라스틱 보호 캡 사각 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:본체, 검은색.이용:캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2029 플라스틱 보호 캡 사각 튜브용 201 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 보호 캡 사각 튜브용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입A

BHLCAD액세서리가격주문
K2029.2020A사각20-224 요청 시
K2029.2525A사각25-223 요청 시
K2029.3030A사각30-223 요청 시
K2029.4040A사각40-328 요청 시
K2029.5050A사각50-228 요청 시
K2029.3015B직사각3015222 요청 시
K2029.4020B직사각402028 요청 시