제품 그룹
플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, A형, 정사각형
K2029_A

플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, A형, 정사각형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:본체, 검은색.이용:캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2029_A 플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, A형, 정사각형 251 kB

도면

플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, A형, 정사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호형태 타입타입A

HLCAD액세서리가격주문
K2029.2020사각A20224 요청 시
K2029.2525사각A25223 요청 시
K2029.3030사각A30223 요청 시
K2029.4040사각A40328 요청 시
K2029.5050사각A50228 요청 시