제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색.정보:리덕싱 슬리브를 사용하여 작은 튜브를
클램핑하거나 원형 튜브에서 사각 튜브로
다시 장착할 수 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0492 리덕싱 슬리브 원형 220 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면 (전체 요약)

리덕싱 슬리브 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A

BCDELCAD액세서리가격주문
K0492.01812라운트 튜브용12,25182,511,92,430 요청 시
K0492.01814라운트 튜브용14,25182,511,92,430 요청 시
K0492.01815라운트 튜브용15,25182,511,92,430 요청 시
K0492.01816라운트 튜브용16,25182,511,92,430 요청 시
K0492.03020라운트 튜브용20,25303,518,93,445 요청 시
K0492.03025라운트 튜브용25,25303,518,93,445 요청 시
K0492.11810사각 튜브용10,25182,511,92,430 요청 시
K0492.13020사각 튜브용20,25303,518,93,445 요청 시