제품 그룹
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
K0797

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
정보:M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10의 팁 각도는 120°입니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0797 육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027 190 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호재질

D1D2LTSWCAD액세서리가격주문
K0797.03X5스틸M3-51,21,5 요청 시
K0797.03X6스틸M3-61,21,5 요청 시
K0797.03X8스틸M3-81,21,5 요청 시
K0797.03X10스틸M3-101,21,5 요청 시
K0797.03X12스틸M3-121,21,5 요청 시
K0797.03X16스틸M3-161,21,5 요청 시
K0797.03X20스틸M3-201,21,5 요청 시
K0797.04X5스틸M4-51,52 요청 시
K0797.04X6스틸M4-61,52 요청 시
K0797.04X8스틸M4-81,52 요청 시
K0797.04X10스틸M4-101,52 요청 시
K0797.04X12스틸M4-121,52 요청 시
K0797.04X16스틸M4-161,52 요청 시
K0797.04X20스틸M4-201,52 요청 시
K0797.04X25스틸M4-251,52 요청 시
K0797.05X5스틸M5-522,5 요청 시
K0797.05X6스틸M5-622,5 요청 시
K0797.05X8스틸M5-822,5 요청 시
K0797.05X10스틸M5-1022,5 요청 시
K0797.05X12스틸M5-1222,5 요청 시
K0797.05X14스틸M5-1422,5 요청 시
K0797.05X16스틸M5-1622,5 요청 시
K0797.05X20스틸M5-2022,5 요청 시
K0797.05X25스틸M5-2522,5 요청 시
K0797.05X30스틸M5-3022,5 요청 시
K0797.06X6스틸M61,5623 요청 시
K0797.06X8스틸M61,5823 요청 시
K0797.06X10스틸M61,51023 요청 시
K0797.06X12스틸M61,51223 요청 시
K0797.06X16스틸M61,51623 요청 시
K0797.06X20스틸M61,52023 요청 시
K0797.06X25스틸M61,52523 요청 시
K0797.06X30스틸M61,53023 요청 시
K0797.06X35스틸M61,53523 요청 시
K0797.06X40스틸M61,54023 요청 시
K0797.06X45스틸M61,54523 요청 시
K0797.08X8스틸M82834 요청 시
K0797.06X50스틸M61,55023 요청 시
K0797.06X60스틸M61,56023 요청 시
K0797.08X10스틸M821034 요청 시
K0797.08X12스틸M821234 요청 시
K0797.08X14스틸M821434 요청 시
K0797.08X16스틸M821634 요청 시
K0797.08X20스틸M822034 요청 시
K0797.08X25스틸M822534 요청 시
K0797.08X30스틸M823034 요청 시
K0797.08X35스틸M823534 요청 시
K0797.08X40스틸M824034 요청 시
K0797.08X45스틸M824534 요청 시
K0797.08X50스틸M825034 요청 시
K0797.08X60스틸M826034 요청 시
K0797.10X10스틸M102,51045 요청 시
K0797.10X12스틸M102,51265 요청 시
K0797.10X16스틸M102,51665 요청 시
K0797.10X20스틸M102,52065 요청 시
K0797.10X25스틸M102,52565 요청 시
K0797.10X30스틸M102,53065 요청 시
K0797.10X35스틸M102,53565 요청 시
K0797.10X40스틸M102,54065 요청 시
K0797.10X45스틸M102,54565 요청 시
K0797.10X50스틸M102,55065 요청 시
K0797.10X60스틸M102,56065 요청 시
K0797.10X70스틸M102,57065 요청 시
K0797.10X80스틸M102,58065 요청 시
K0797.103X5스테인레스 스틸M3-51,21,5 요청 시
K0797.103X6스테인레스 스틸M3-61,21,5 요청 시
K0797.103X8스테인레스 스틸M3-81,21,5 요청 시
K0797.103X10스테인레스 스틸M3-101,21,5 요청 시
K0797.103X12스테인레스 스틸M3-121,21,5 요청 시
K0797.103X16스테인레스 스틸M3-161,21,5 요청 시
K0797.103X20스테인레스 스틸M3-201,21,5 요청 시
K0797.104X5스테인레스 스틸M4-51,52 요청 시
K0797.104X6스테인레스 스틸M4-61,52 요청 시
K0797.104X8스테인레스 스틸M4-81,52 요청 시
K0797.104X10스테인레스 스틸M4-101,52 요청 시
K0797.104X12스테인레스 스틸M4-121,52 요청 시
K0797.104X16스테인레스 스틸M4-161,52 요청 시
K0797.104X20스테인레스 스틸M4-201,52 요청 시
K0797.104X25스테인레스 스틸M4-251,52 요청 시
K0797.105X5스테인레스 스틸M5-522,5 요청 시
K0797.105X6스테인레스 스틸M5-622,5 요청 시
K0797.105X8스테인레스 스틸M5-822,5 요청 시
K0797.105X10스테인레스 스틸M5-1022,5 요청 시
K0797.105X12스테인레스 스틸M5-1222,5 요청 시
K0797.105X14스테인레스 스틸M5-1422,5 요청 시
K0797.105X16스테인레스 스틸M5-1622,5 요청 시
K0797.105X20스테인레스 스틸M5-2022,5 요청 시
K0797.105X25스테인레스 스틸M5-2522,5 요청 시
K0797.105X30스테인레스 스틸M5-3022,5 요청 시
K0797.106X6스테인레스 스틸M61,5623 요청 시
K0797.106X8스테인레스 스틸M61,5823 요청 시
K0797.106X10스테인레스 스틸M61,51023 요청 시
K0797.106X12스테인레스 스틸M61,51223 요청 시
K0797.106X16스테인레스 스틸M61,51623 요청 시
K0797.106X20스테인레스 스틸M61,52023 요청 시
K0797.106X25스테인레스 스틸M61,52523 요청 시
K0797.106X30스테인레스 스틸M61,53023 요청 시
K0797.106X35스테인레스 스틸M61,53523 요청 시
K0797.106X40스테인레스 스틸M61,54023 요청 시
K0797.106X45스테인레스 스틸M61,54523 요청 시
K0797.106X50스테인레스 스틸M61,55023 요청 시
K0797.106X60스테인레스 스틸M61,56023 요청 시
K0797.108X8스테인레스 스틸M82834 요청 시
K0797.108X10스테인레스 스틸M821034 요청 시
K0797.108X12스테인레스 스틸M821234 요청 시
K0797.108X14스테인레스 스틸M821434 요청 시
K0797.108X16스테인레스 스틸M821634 요청 시
K0797.108X20스테인레스 스틸M822034 요청 시
K0797.108X25스테인레스 스틸M822534 요청 시
K0797.108X30스테인레스 스틸M823034 요청 시
K0797.108X35스테인레스 스틸M823534 요청 시
K0797.108X40스테인레스 스틸M824034 요청 시
K0797.108X45스테인레스 스틸M824534 요청 시
K0797.108X50스테인레스 스틸M825034 요청 시
K0797.108X60스테인레스 스틸M826034 요청 시
K0797.110X10스테인레스 스틸M102,51045 요청 시
K0797.110X12스테인레스 스틸M102,51265 요청 시
K0797.110X16스테인레스 스틸M102,51665 요청 시
K0797.110X20스테인레스 스틸M102,52065 요청 시
K0797.110X25스테인레스 스틸M102,52565 요청 시
K0797.110X30스테인레스 스틸M102,53065 요청 시
K0797.110X35스테인레스 스틸M102,53565 요청 시
K0797.110X40스테인레스 스틸M102,54065 요청 시
K0797.110X45스테인레스 스틸M102,54565 요청 시
K0797.110X50스테인레스 스틸M102,55065 요청 시
K0797.110X60스테인레스 스틸M102,56065 요청 시
K0797.110X70스테인레스 스틸M102,57065 요청 시
K0797.110X80스테인레스 스틸M102,58065 요청 시