제품 그룹
고정 링 DIN471
K1938

샤프트용 고정 링 DIN 471

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.표면 마무리:인산염처리된 스틸 스프링.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보:DIN 471 고정 링은 범용으로 사용 가능한 샤프트 축방향 조립식 고정 요소입니다. 이 고정 링은 기계 유닛(예: 롤링 베어링)과 링이 조립된 슬롯 사이에 큰 축 력을 전달할 수 있습니다.도면 설명:
1) 설치 공간
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1938 샤프트용 고정 링 DIN 471 208 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

샤프트용 고정 링 DIN 471

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질ABD1D2D3D4D5HMCAD액세서리가격주문
K1938.030400스틸1,90,832,82,7710,40,5 요청 시
K1938.040400스틸2,20,943,83,78,610,40,5 요청 시
K1938.050600스틸2,51,154,84,710,310,60,7 요청 시
K1938.060700스틸2,71,365,75,611,71,20,70,8 요청 시
K1938.070800스틸3,11,476,76,513,51,20,80,9 요청 시
K1938.080800스틸3,21,587,67,414,71,20,80,9 요청 시
K1938.091000스틸3,31,798,68,4161,211,1 요청 시
K1938.101000스틸3,31,8109,69,3171,511,1 요청 시
K1938.121000스틸3,31,81211,511191,711,1 요청 시
K1938.141000스틸3,52,11413,412,921,41,711,1 요청 시
K1938.151000스틸3,62,21514,313,822,61,711,1 요청 시
K1938.161000스틸3,72,21615,214,723,81,711,1 요청 시
K1938.171000스틸3,82,31716,215,7251,711,1 요청 시
K1938.181200스틸3,92,4181716,526,221,21,3 요청 시
K1938.191200스틸3,92,5191817,527,221,21,3 요청 시
K1938.201200스틸42,6201918,528,421,21,3 요청 시
K1938.221200스틸4,22,8222120,530,821,21,3 요청 시
K1938.241200스틸4,432422,922,233,221,21,3 요청 시
K1938.251200스틸4,432523,923,234,221,21,3 요청 시
K1938.261200스틸4,53,12624,924,235,521,21,3 요청 시
K1938.281500스틸4,73,22826,625,937,921,51,6 요청 시
K1938.301500스틸53,53028,627,940,521,51,6 요청 시
K1938.321500스틸5,23,63230,329,6432,51,51,6 요청 시
K1938.351500스틸5,63,9353332,246,82,51,51,6 요청 시
K1938.381750스틸5,84,2383635,250,22,51,751,85 요청 시
K1938.401750스틸64,44037,536,552,62,51,751,85 요청 시
K1938.451750스틸6,74,74542,541,559,12,51,751,85 요청 시
K1938.471750스틸6,84,94744,543,5-2,51,751,85 요청 시
K1938.502000스틸6,95,1504745,864,52,522,15 요청 시
K1938.552000스틸7,25,4555250,870,22,522,15 요청 시
K1938.602000스틸7,45,8605755,875,62,522,15 요청 시
K1938.752500스틸8,47757270,592,732,52,65 요청 시
K1938.040401스테인레스 스틸2,20,943,83,78,610,40,5 요청 시
K1938.050601스테인레스 스틸2,51,154,84,710,310,60,7 요청 시
K1938.060701스테인레스 스틸2,71,365,75,611,71,20,70,8 요청 시
K1938.070801스테인레스 스틸3,11,476,76,513,51,20,80,9 요청 시
K1938.080801스테인레스 스틸3,21,587,67,414,71,20,80,9 요청 시
K1938.091001스테인레스 스틸3,31,798,68,4161,211,1 요청 시
K1938.101001스테인레스 스틸3,31,8109,69,3171,511,1 요청 시
K1938.121001스테인레스 스틸3,31,81211,511191,711,1 요청 시
K1938.141001스테인레스 스틸3,52,11413,412,921,41,711,1 요청 시
K1938.151001스테인레스 스틸3,62,21514,313,822,61,711,1 요청 시
K1938.161001스테인레스 스틸3,72,21615,214,723,81,711,1 요청 시
K1938.171001스테인레스 스틸3,82,31716,215,7251,711,1 요청 시
K1938.181201스테인레스 스틸3,92,4181716,526,221,21,3 요청 시
K1938.191201스테인레스 스틸3,92,5191817,527,221,21,3 요청 시
K1938.201201스테인레스 스틸42,6201918,528,421,21,3 요청 시
K1938.221201스테인레스 스틸4,22,8222120,530,821,21,3 요청 시
K1938.241201스테인레스 스틸4,432422,922,233,221,21,3 요청 시
K1938.251201스테인레스 스틸4,432523,923,234,221,21,3 요청 시
K1938.261201스테인레스 스틸4,53,12624,924,235,521,21,3 요청 시
K1938.281501스테인레스 스틸4,73,22826,625,937,921,51,6 요청 시
K1938.301501스테인레스 스틸53,53028,627,940,521,51,6 요청 시
K1938.321501스테인레스 스틸5,23,63230,329,6432,51,51,6 요청 시
K1938.351501스테인레스 스틸5,63,9353332,246,82,51,51,6 요청 시
K1938.381751스테인레스 스틸5,84,2383635,250,22,51,751,85 요청 시
K1938.401751스테인레스 스틸64,44037,536,552,62,51,751,85 요청 시
K1938.451751스테인레스 스틸6,74,74542,541,559,12,51,751,85 요청 시
K1938.502001스테인레스 스틸6,95,1504745,864,52,522,15 요청 시
K1938.552001스테인레스 스틸7,25,4555250,870,22,522,15 요청 시
K1938.602001스테인레스 스틸7,45,8605755,875,62,522,15 요청 시
K1938.752501스테인레스 스틸8,47757270,592,732,52,65 요청 시