Gruppi merceologici
Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG
K2012_B

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2012_B Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG 313 kB

Disegni

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1BD

D1D2EGHH1H2H3TDurezza
Shore
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2012.00845Bfilettatura interna3225168,572M83833302,51545125 su richiesta
K2012.00860Bfilettatura interna3225168,572M83833302,51560200 su richiesta
K2012.00870Bfilettatura interna3225168,572M83833302,51570300 su richiesta