Gruppi merceologici
Elementi a soffitto in gomma-metallo
K2012

Elementi a soffitto in gomma-metallo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2012 Elementi a soffitto in gomma-metallo 212 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi a soffitto in gomma-metallo

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma A, AG

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma A, AG

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1BD

D1D2EGHH1H2H3LDurezza
Shore
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2012.10845Afilettatura esterna3225168,572M83833302,51545125 su richiesta
K2012.10860Afilettatura esterna3225168,572M83833302,51560200 su richiesta
K2012.10870Afilettatura esterna3225168,572M83833302,51570300 su richiesta

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1BD

D1D2EGHH1H2H3TDurezza
Shore
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2012.00845Bfilettatura interna3225168,572M83833302,51545125 su richiesta
K2012.00860Bfilettatura interna3225168,572M83833302,51560200 su richiesta
K2012.00870Bfilettatura interna3225168,572M83833302,51570300 su richiesta

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma C, IG

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma C, IG

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1BD

D2EGHH3SWDurezza
Shore
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2012.01040Cfilettatura interna62,56310,585M10301,52140250 su richiesta
K2012.01060Cfilettatura interna62,56310,585M10301,52160700 su richiesta