- K0566
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0567
Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0568
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna
- K1321
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
- K0569
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati
- K1320
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
- K0570
Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati
- K0571
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna
- K1318
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
- K2233
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K0572
Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna
- K0573
Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna
- K1319
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
- K1931
Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta
- K0574
Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna
- K0575
Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna
- K2338
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
- K2234
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K2339
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
- K2235
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna blu conforme FDA
- K2340
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
- K0576
Tampone in gomma e acciaio tipo KE bombato con filettatura interna
- K2051
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura esterna
- K2341
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura esterna
- K2342
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
- K1932
Guide di arresto in gomma e acciaio
- K1933
Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati
- K1907
Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi
- K2012
Elementi a soffitto in gomma-metallo
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
K2012_AElemento sopratesta in gomma-metallo, forma A, AG |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: