Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
K1319

Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1319 Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio 210 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
D

HGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1319.00800855acciaio inoxgrigio88M338844 su richiesta
K1319.01501255acciaio inoxgrigio1512M44165182 su richiesta
K1319.01501555acciaio inoxgrigio1515M44100130 su richiesta
K1319.01502055acciaio inoxgrigio1520M4475113 su richiesta
K1319.02001555acciaio inoxgrigio2015M65145246 su richiesta
K1319.02002055acciaio inoxgrigio2020M6594216 su richiesta
K1319.02002555acciaio inoxgrigio2025M6565169 su richiesta
K1319.02501555acciaio inoxgrigio2515M87270540 su richiesta
K1319.02502555acciaio inoxgrigio2525M87105315 su richiesta
K1319.02503055acciaio inoxgrigio2530M8785281 su richiesta
K1319.02504055acciaio inoxgrigio2540M8775300 su richiesta
K1319.03001555acciaio inoxgrigio3015M87545491 su richiesta
K1319.03002555acciaio inoxgrigio3025M87160416 su richiesta
K1319.03003055acciaio inoxgrigio3030M87125425 su richiesta
K1319.03004055acciaio inoxgrigio3040M8785315 su richiesta
K1319.04002055acciaio inoxgrigio4020M87550660 su richiesta
K1319.04002555acciaio inoxgrigio4025M875001000 su richiesta
K1319.04003055acciaio inoxgrigio4030M87300870 su richiesta
K1319.04004055acciaio inoxgrigio4040M872601040 su richiesta
K1319.05002055acciaio inoxgrigio5020M108860860 su richiesta
K1319.05002555acciaio inoxgrigio5025M1087001400 su richiesta
K1319.05003055acciaio inoxgrigio5030M1084501575 su richiesta
K1319.05004055acciaio inoxgrigio5040M1083501400 su richiesta
K1319.05005055acciaio inoxgrigio5050M108170850 su richiesta
K1319.06003055acciaio inoxgrigio6030M1087001400 su richiesta
K1319.06004055acciaio inoxgrigio6040M1084001600 su richiesta
K1319.06005055acciaio inoxgrigio6050M1082401200 su richiesta
K1319.07004255acciaio inoxgrigio7042M1085202600 su richiesta
K1319.07004555acciaio inoxgrigio7045M1086803060 su richiesta
K1319.07502555acciaio inoxgrigio7525M121012111816 su richiesta
K1319.07503055acciaio inoxgrigio7530M121010902289 su richiesta
K1319.07504055acciaio inoxgrigio7540M12105002000 su richiesta
K1319.07505055acciaio inoxgrigio7550M12105502750 su richiesta