Gruppi merceologici
Tampone di gomma tipo E
K0573

Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0573 Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna 200 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0573.0080085588M338844 su richiesta
K0573.015012551512M44165182 su richiesta
K0573.015015551515M44100130 su richiesta
K0573.015020551520M4475113 su richiesta
K0573.020015552015M66145246 su richiesta
K0573.020020552020M6694216 su richiesta
K0573.020025552025M6665169 su richiesta
K0573.025015552515M66270540 su richiesta
K0573.025025552525M66105315 su richiesta
K0573.025030552530M6685281 su richiesta
K0573.025040552540M6675300 su richiesta
K0573.030015553015M88545491 su richiesta
K0573.030025553025M88160416 su richiesta
K0573.030030553030M88125425 su richiesta
K0573.030040553040M8885315 su richiesta
K0573.040020554020M88550660 su richiesta
K0573.040025554025M885001000 su richiesta
K0573.040030554030M88300870 su richiesta
K0573.040040554040M882601040 su richiesta
K0573.050020555020M1010860860 su richiesta
K0573.050025555025M10107001400 su richiesta
K0573.050030555030M10104501575 su richiesta
K0573.050040555040M10103501400 su richiesta
K0573.050050555050M1010170850 su richiesta
K0573.060030556030M10107001400 su richiesta
K0573.060040556040M10104001600 su richiesta
K0573.060050556050M10102401200 su richiesta
K0573.070042557042M10105202600 su richiesta
K0573.070045557045M10106803060 su richiesta
K0573.075025557525M121212111816 su richiesta
K0573.075030557530M121210902289 su richiesta
K0573.075040557540M12125002000 su richiesta
K0573.075050557550M12125502750 su richiesta