Gruppi merceologici
Barre di finecorsa in gomma e metallo
K1932

Guide di arresto in gomma e acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio verniciato di nero (K1932.02501904557, K1932.05003507057 e K1932.10004512057 zincato).Nota:Per assorbire grandi forze d'urto e sostenere pesi considerevoli.
I dati di carico forniti valgono per il carico statico continuo con una durezza della gomma di 57° Shore A.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

* Parte metallica larga 30 mm.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1932 Guide di arresto in gomma e acciaio 186 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Guide di arresto in gomma e acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1BDHLL1SF1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1932.0250190455768,6-25*6,51984453500 su richiesta
K1932.05003507057100-508,5351307053100 su richiesta
K1932.05007007057100-508,5701307052500 su richiesta
K1932.100045120571605010013452001201014000 su richiesta
K1932.10008012057160501001380200120108500 su richiesta
K1932.120045150572006012015452501501018000 su richiesta
K1932.150050200572508015017503002001534000 su richiesta