Gruppi merceologici
Tampone di gomma tipo AT sgolato
K0567

Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
I tamponi in gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0567 Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati 161 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0567.0100105710810M4133137 su richiesta
K0567.01501557151215M41371135 su richiesta
K0567.02001557201415M618177283 su richiesta
K0567.03002057302220M823212763 su richiesta
K0567.04003057403330M8232021111 su richiesta
K0567.04004857402048M823101626 su richiesta
K0567.05003057504030M10283511229 su richiesta
K0567.07504057755040M12374662330 su richiesta