Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
K2233

Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in silicone, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio inox, non trattato.
Silicone blu, conforme a FDA.
Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento.Range di temperatura: Da -30 °C a +180 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2233 Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA 221 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DHGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
Durezza
Shore
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2233.0080085588M36302255A su richiesta
K2233.010010551010M410716655A su richiesta
K2233.010015551015M410426055A su richiesta
K2233.01500655156M41025013055A su richiesta
K2233.01500855158M4101339655A su richiesta
K2233.015010551510M41012011055A su richiesta
K2233.015015551515M410588255A su richiesta
K2233.02000555205M61830012055A su richiesta
K2233.02000855208M61818012655A su richiesta
K2233.020010552010M61815513955A su richiesta
K2233.020015552015M61811416055A su richiesta
K2233.020020552020M6188416055A su richiesta
K2233.020025552025M6185412955A su richiesta
K2233.02500855258M61875052555A su richiesta
K2233.025010552510M61837533855A su richiesta
K2233.025015552515M61819327155A su richiesta
K2233.025020552520M61812223155A su richiesta
K2233.025025552525M6189021555A su richiesta
K2233.030015553015M82011315255A su richiesta
K2233.030020553020M8208014755A su richiesta
K2233.030030553030M8204913955A su richiesta
K2233.040015554015M82370595255A su richiesta
K2233.040020554020M82335565755A su richiesta
K2233.040030554030M82320057055A su richiesta
K2233.050020555020M1028750135055A su richiesta
K2233.050030555030M1028364101855A su richiesta