Gruppi merceologici
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
K2339

Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2339 Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna 198 kB

Disegni

Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGTCADAcc.PrezzoOrdinare
K2339.025017572517M66 su richiesta
K2339.025020572520M66 su richiesta
K2339.030015573018M88 su richiesta
K2339.030020573020M88 su richiesta
K2339.030027573027M88 su richiesta
K2339.035030573530M88 su richiesta
K2339.040030574030M88 su richiesta
K2339.050018575018M1010 su richiesta
K2339.050022575022M1010 su richiesta
K2339.050030575030M1010 su richiesta
K2339.075028577528M1212 su richiesta