Gruppi merceologici
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
K1770_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1770_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard 235 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1770.07532Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente353260-85759981008072,5200 su richiesta
K1770.10037Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente353760-8510091251008085200 su richiesta
K1770.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 su richiesta
K1770.15050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente6050807511015011190140105135400 su richiesta