Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
K1770

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1770 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard 430 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1770.075321Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente-3260-857599810080-200 su richiesta
K1770.100371Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente-3760-85100912510080-200 su richiesta
K1770.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente-4060-85125915010080-200 su richiesta
K1770.150501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente-50807511015011190140105-400 su richiesta
K1770.07532Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente353260-85759981008072,5200 su richiesta
K1770.10037Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente353760-8510091251008085200 su richiesta
K1770.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 su richiesta
K1770.15050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente6050807511015011190140105135400 su richiesta
K1770.075322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente353260-85759981008072,5200 su richiesta
K1770.100372Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente353760-8510091251008085200 su richiesta
K1770.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 su richiesta
K1770.150502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente6050807511015011190140105135400 su richiesta