Gruppi merceologici
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
K1761_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di acciaio.Versione:Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.Nota:Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1761_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard 262 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1761.08025senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3825-6085809100801027850 su richiesta
K1761.10030senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3630-60851009100801258670 su richiesta
K1761.12538senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli4037,5-6085125910080150102,5100 su richiesta
K1761.16040senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6040758011016011140105195140135 su richiesta
K1761.20050senza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6550758011020011140105235165205 su richiesta