Gruppi merceologici
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma E
K1774_E

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato blu.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.
Versione:Alloggiamento pressato.
Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.
Nota:Asse avvitato.

Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.

Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1774_E Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma E 372 kB

Disegni

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma E
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDenominazioneVersione 1Sistema di fissaggioCuscinetto
della ruota
Materiale
rotella
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1774.0352732ERotella orientabilecon sistema di bloccaggio fermo ruotapiastra da avvitarecuscinetti a sferepoliammide1527384860356,25260483863100 su richiesta
K1774.0352731ERotella orientabilecon sistema di bloccaggio fermo ruotapiastra da avvitarecuscinetti a sferepoliuretano1527384860356,25260483863100 su richiesta