Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola acciaio.
Rondella: acciaio 140 HV.
Vite a occhiello: acciaio, classe di resistenza 8.8.
Perno: acciaio da bonifica 1.1181.
Versione:Pomello a lobi colore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Rondella non trattata.
Vite a occhiello brunita.
Perno trattato termicamente, rettificato, superficie non trattata.
Nota:Le viti orientabili sono fornite non assemblate.
Gli anelli di fermo compatibili sono forniti in dotazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0053 Viti orientabili 212 kB

Disegni

Viti orientabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCADAcc.PrezzoOrdinare
K0053.06050M6614321220101,6221732447 su richiesta
K0053.06075M6614321220101,6221757697 su richiesta
K0053.08050M8818401624131,6302528429 su richiesta
K0053.08075M8818401624131,6302553679 su richiesta
K0053.10075M1010205020311723732496512 su richiesta
K0053.10100M1010205020311723732749012 su richiesta