K1073Piastra di base per morsa scorrevole per tubi quadri |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le piastre di base sollevano la morsa scorrevole di 3 mm. Esse si utilizzano per spostare una morsa scorrevole su un tubo a sezione quadra fisso.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | L | D1 | P | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1073.40 | 40 | 4,5 | 32 |  | | su richiesta | | K1073.50 | 50 | 5,5 | 40 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|