Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il perno compatibile vedere K0007.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0397 Forcelle con gambo filettato in acciaio o in acciaio inox 207 kB

Disegni

Forcelle con gambo filettato in acciaio o in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D2BHH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0397.05acciaio da bonificaM551261610714,5 su richiesta
K0397.06acciaio da bonificaM661671912815 su richiesta
K0397.08acciaio da bonificaM8820923151020 su richiesta
K0397.10acciaio da bonificaM1010281228181125 su richiesta
K0397.12acciaio da bonificaM12123014342113,530 su richiesta
K0397.14acciaio da bonificaM1414361637231535 su richiesta
K0397.16acciaio da bonificaM1616401742261740 su richiesta
K0397.20acciaio da bonificaM2018502252322150 su richiesta
K0397.105acciaio inoxM551261610714,5 su richiesta
K0397.106acciaio inoxM661671912815 su richiesta
K0397.108acciaio inoxM8820923151020 su richiesta
K0397.110acciaio inoxM1010281228181125 su richiesta
K0397.112acciaio inoxM12123014342113,530 su richiesta
K0397.114acciaio inoxM1414361637231535 su richiesta
K0397.116acciaio inoxM1616401742261740 su richiesta
K0397.120acciaio inoxM2018502252322150 su richiesta