Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura a galletto:
maniglia in resina termoplastica, grigio nerastro
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Corpo base:
alluminio ad alta resistenza.
Versione:Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota:Con gli elementi di fissaggio universali, è possibile prolungare gli elementi a sezione rotonda (barre, tubi ecc.) in modo coassiale o parallelo. Con una disposizione parallela, ad esempio delle barre, è possibile rinforzare una struttura o renderla più rigida. Inoltre, il sistema di foratura nel corpo base offre la possibilità di realizzare collegamenti ad angolo retto.Nota disegno:
1) Impugnatura a galletto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0135 Elementi di fissaggio universali 221 kB

Disegni

Elementi di fissaggio universali
Elementi di fissaggio universali

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K0135.01828M8502415863617208 su richiesta
K0135.021032M85024158840192010 su richiesta
K0135.031236M85024159044212012 su richiesta
K0135.041645M107535,620127,256272416 su richiesta