Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le piastre di base sono utilizzate per morse scorrevoli per fori oblunghi con piastra di spessore superiore a 3 o 6 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1071 Piastre di base per morsa scorrevole per foro oblungo 182 kB

Disegni

Piastre di base per morsa scorrevole per foro oblungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineT

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1071.22 su richiesta
K1071.33 su richiesta