DescrizioneMateriale:Impugnatura a galletto: galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro. Gambo filettato in acciaio 5.8. Altri componenti: alluminio ad alta resistenza.Versione:Parti in acciaio passivate blu. Alluminio argentone anodizzato.Nota:I morsetti di serraggio vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati singolarmente in continuo. La struttura volutamente semplice, insieme alle impugnature a galletto, consente un serraggio rapido.Nota disegno:
1) Impugnatura a galletto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.